arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KV GGT17309-17309-N-LK-00500-A-G Abbildung ähnlich

KV GGT17309-17309-N-LK-00500-A-G

Ident.-Nr. 1692648

Auf Anfrage erhältlich
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Leistungskabel, Größe Steckanschluss: M17 - 9-polig

  • Kabellänge: 5 m
Produktgruppe Leistungskabel
Kabellänge [m] 5.0
Ausführung Produktseite Steckverbinder gerade
Ausführung Reglerseite Steckverbinder gerade
Temperaturleitung integriert
Anzahl Adern/Stecker, Codierung - Produktseite 9, Code 3
Anzahl Adern/Stecker, Codierung - Reglerseite 9, Code 3
Dritter Stecker (Y) nicht belegt
Zusätzlicher Code - abhängig von Kabelart nicht belegt
Leitungsquerschnitte 4x 1,5 mm2 + (2x (2x 0,34 mm2))
Anzahl Adern 8
Aderquerschnitt 1,5 mm2 / 0,34 mm2
Außendurchmesser (d) [mm] 10.7
Material Kabelummantelung PUR
Farbe orange (ähnlich RAL 2003)
Biegeradius fest 5 x d [mm]
Biegeradius beweglich 7,5 x d [mm]
Schleppkettentauglich ja
Biegezyklen 5 Millionen
Umgebungstemperatur bewegt -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C]
Umgebungstemperatur statisch -50 bis +90 (DIN VDE) / -50 bis +80 (UL/cUL) [°C]
Isolationsspannung Ader/Schirm [V] 600.0
Isolationsspannung Ader/Ader [V] 1000.0
UL-Zertifizierung ja