UZB-S 100
Universelle Zwischenbacke
Ident.-Nr. 5518272
Schlitten für universelle Zwischenbacke UZB, Baugröße: 100
- Rastermaß: 2.5 mm
Technische Details
| Rastermaß [mm] | 2.5 |
|---|---|
| Eigenmasse [g] | 140.0 |
| Max. zul. Belastungsmoment [Nm] | 65.0 |
| Max. zul. Kraft Fx [N] | 800.0 |
| Version mit Schlitten | ja |
Der Schlitten der Universellen Zwischenbacke UZB-S ist erst ab der Baugröße 80 als Einzelkomponente erhältlich. Bei kleineren Baugrößen ist das Abziehen des Schlittens nicht möglich.
Max. Belastungen
Belastungsdiagramm
Max. Belastungen
Das max. zulässige Belastungsmoment (M=Fx*l), welches sich aus der Fingerlänge (l) und der Kraft (Fx) sowie den in der Anwendung auftretenden Belastungen aus Beschleunigungen/Momenten ergibt, darf ebenso wie die max. zulässige Kraft Fx nicht überschritten werden. Unabhängig davon sind auf die max. zulässige Fingerlänge sowie die zulässigen Belastungswerte des eingesetzten Greifers zu achten.
Belastungsdiagramm
- X-Achse:
- Fingerlänge
- Y-Achse:
- Kraft pro Backe
- Gruene Flaeche
- Zulässiger Bereich
- Rote Flaeche
- Unzulässiger Bereich