VB-PGN-plus 64
Ventilbox
Ident.-Nr. 310092
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Ventilbox VB-PGN-plus, Baugröße: 64
- Nennspannung: 24 V DC
Technische Details
| Min. Betriebsdruck [bar] | 2.0 |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
| Schutzart IP | 50 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 55.0 |
| Eigenmasse [kg] | 0.22 |
Gehäusematerial
PA 6 GF 30, schwarz
Gewährleistung
24 Monate