VCU
Ventilsteuereinheit
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Ventilsteuereinheit mit integrierten Mikroventilen und Steuerelektronik
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Komplett einbaufertige Lösung, somit wenig Verschlauchungsaufwand
reduziert die Inbetriebnahmezeiten und -kosten - Die typische Ablaufprogramme bei Pick & Place-Bewegungen sind bereits hinterlegt
erhöht die Prozesssicherheit und vereinfacht die Inbetriebnahme - Ventile sind unmittelbar hinter der Handhabungskomponente angebracht
reduziert den Luftverbrauch auf ein Minimum - Direkte Integration der Ventile in das Gesamtsystem
für kürzeste Zykluszeiten und somit höhere Produktivität - Wahlweise bis zu neun 3/2-Wegeventile möglich
für maximale Flexibilität in der Anwendung - Ansteuerung über PROFIBUS, CAN oder über digitale I/O möglich
zur optimalen Anpassung an Ihre Anwendung