arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Ausgewähltes Linearmodul
SLD 11

Linearmodulkonfiguration

Ausgewählte Variante
Hub [mm]
An dieser Stelle kann der gewünschte Hub des Linearmoduls eingegeben werden.

Wenn eine Auslegung des Linearmoduls mit Hilfe des Auslegungstools Linearmodule durchgeführt wurde der Hub automatisch übernommen und darf nicht geändert werden, da dieser die technischen Eigenschaften des Linearmoduls beeinflusst.
Schlittenposition [mm]
Gesamtlänge des Linearmoduls [mm]
Befestigungsleisten bodenseitig
Die Einheit lässt sich wahlweise über Nutensteine oder Befestigungsleisten befestigen.


Nutensteine
Das Linearmodul lässt sich wahlweise über Nutensteine oder Befestigungsleisten befestigen.

Die Nutensteine können an unterschiedlichen Seiten des Linearmoduls angebracht werden.


Messsystem
Die absoluten Wegmesssysteme sind wahlweise mit den Schnittstellen HIPERFACE® oder DRIVE-CLiQ lieferbar.
Sicherheitsgeber
Die Gebersysteme sind nach SIL2/ PLd zertifiziert.
Damit sind auch anspruchsvolle Anwendungen mit hohen Anforderungen im Bereich der Maschinensicherheit umsetzbar.
Abgang Motorstecker
Je nach gewünschter Anwendung kann der Abgang des Motorsteckers ausgewählt werden.





Die gewählte Seite wird auch im CAD-Modell übernommen.
Anzahl Haltebremse
Optional ist das Linearmodul mit einer oder mehreren Sicherheits-Haltebremsen lieferbar.
Diese Haltebremse wird pneumatisch betätigt.
Ihre Funktion ist im unbelüfteten Zustand aktiviert.
Die Haltebremse dient damit einer Positionserhaltung des Linearmoduls im unbestromten Zustand.
Die Haltebremse ist auch für Anwendungen im Bereich der Maschinensicherheit geeignet.
Bei einer Bremse wird diese auf der Seite der Anschlussleitungen eingebaut.

SLD 1: 400N pro Bremse
SLD 2: 600N pro Bremse
Schmieradapter
Durch den Schmieradapter wird der Anschluss an ein kundenseitiges Schmiersystem ermöglicht.
Der Schmieradapter ist immer gegenüberliegend der elektrischen Anschlüsse am Schlitten angebracht.

Kundenspezifisch konfigurierbare Linearmodule

Bestellmenge
SLD-11-H2-R-0010-1-0NN-N-N
Maximale Individualisierung gewünscht?
Ihre Konfiguration liegt außerhalb unseres Normbereichs? Kontaktieren Sie uns und wir machen es möglich.