arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Ausgewählte Linearachse
LDK-UL-0200

Linearachskonfiguration

Ausgewählte Variante
Hub [mm]
An dieser Stelle kann der gewünschte Hub der Linearachse eingegeben werden.

Wenn eine Auslegung der Linearachse mit Hilfe des Auslegungstools Linearachsen durchgeführt wurde, wird der Hub automatisch übernommen und darf nicht geändert werden, da dieser die technischen Eigenschaften der Linearachse beeinflusst.
Schlittenposition [mm]
Gesamtlänge der Linearachse [mm]
Pneumatische Haltebremse
Durch die Haltebremse wird der Schlitten in einer bestimmten Position auch ohne Energiezuführung gehalten.
Die Haltebremse wird pneumatisch betätigt.
Die Bremsfunktion ist im unbelüfteten Zustand aktiviert.
Antriebsregler
Der Einsatz der Achse an bestimmten Antriebsreglern ist abhängig vom gewählten Messsystem. Die vorgeschlagenen Kombinationen wurden von SCHUNK getestet und freigegeben.

Weitere Messsysteme oder Einsatz an anderen Antriebsreglern auf Anfrage möglich - wir beraten Sie gerne.

Die Längenbeschränkung des DRIVE-CLiQ-Maßbands beträgt 4 Meter. Größere Längen können z.B. mit dem Messsystem EnDat 2.2 und einem Signalkonverter in DRIVE-CLiQ realisiert werden.

Wird bei Antriebsregler „weitere Hersteller“ gewählt wird die Achse standardmäßig mit Messsystem HIPERFACE® SIL2/PLd konfiguriert.
Messsystem
Die absoluten Wegmesssysteme sind wahlweise mit den Schnittstellen HIPERFACE® oder DRIVE-CLiQ lieferbar.

Weitere Messsysteme auf Anfrage möglich.

Die Längenbeschränkung des DRIVE-CLiQ-Maßbands beträgt 4 Meter. Größere Längen können z.B. mit dem Messsystem EnDat 2.2 und einem Signalkonverter in DRIVE-CLiQ realisiert werden.
Sicherheitsgeber
Die Gebersysteme sind nach SIL2/ PLd zertifiziert.
Damit sind auch anspruchsvolle Anwendungen mit hohen Anforderungen im Bereich der Maschinensicherheit umsetzbar.
Abgang Motorstecker
Je nach gewünschter Anwendung kann der Abgang des Motorsteckers ausgewählt werden.





Die gewählte Seite wird auch im CAD-Modell übernommen.
Schleppkette
Als Zubehör sind passende Schleppketten lieferbar.
Diese sind auf den jeweiligen Nutzhub angepasst und werden inkl. Anbaumaterial und bei Bedarf schon montiert geliefert.

Kundenspezifisch konfigurierbare Linearachse

Bestellmenge
LDK-UL-0200-00010-0362-1-RXXX-000X-XXXX-GHXX
Maximale Individualisierung gewünscht?
Ihre Konfiguration liegt außerhalb unseres Normbereichs? Kontaktieren Sie uns und wir machen es möglich.