arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Automatisierungstechnik März 2026

„Produkt des Jahres 2026“: 6-Achsen-Kraft-Momenten-Sensor FTS gewinnt

Der 6-Achsen-Kraft-Momenten-Sensor FTS von SCHUNK wurde beim Wettbewerb „INDUSTRIAL Production Produkte des Jahres 2026“ mit dem ersten Platz in der Kategorie „Robotik, Handhabung und Montagetechnik“ ausgezeichnet. Mit der Leserwahl würdigt das Fachmedium innovative Lösungen, die neue Impulse für die industrielle Produktion setzen.

Produkt des Jahres 2026 in der Kategorie Robotik, Handhabung und Montagetechnik Gold für Präzision: Der 6-Achsen-Kraft-Momenten-Sensor FTS ist „Produkt des Jahres 2026“ in der Kategorie Robotik, Handhabung und Montagetechnik. Dr.-Ing. Kyle Kippenbrock (Vice President Components, Gripping Technology & Automation Technology) und Tobias Schilling (Product Management Gripping Technology & Automation Technology) nahmen den Preis in München entgegen.

Der FTS-Sensor erfasst Kräfte und Momente in allen sechs Freiheitsgraden und ermöglicht so eine präzise Prozessüberwachung in robotergestützten Anwendungen. Er erkennt selbst kleinste Abweichungen im Prozess und unterstützt damit anspruchsvolle Aufgaben wie das Fügen von Batteriezellen, das platzgenaue Bestücken von Leiterplatten oder die Unterstützung von Patienten durch Therapieroboter. Seine hohe Steifigkeit macht den robusten Grundkörper langlebig und sorgt auch bei dynamischen Anwendungen für eine hohe Messgenauigkeit.

Fingerspitzengefühl in der Robotik

Der FTS ist Teil des neuen Robot PLUS-Portfolios von SCHUNK. Mit seinen End-of-Arm-Komponenten wie Werkzeugwechsler, Ausgleichseinheiten und Kraft-Momenten-Sensoren schafft es vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten für die flexible Roboterautomatisierung. Damit unterstützt SCHUNK Unternehmen dabei, automatisierte Prozesse sowohl präziser als auch produktiver umzusetzen. Gerade vor dem Hintergrund steigender Anforderungen an Effizienz, Qualität und Flexibilität gilt Robotik als Schlüsseltechnologie für eine leistungsfähige Produktion, die Ressourcen schont und Mitarbeitende gezielt entlastet.

Kraft-Momenten-Sensor FTS Der Kraft-Momenten-Sensor FTS erfasst Prozesskräfte und -momente mit hoher Auflösung und Genauigkeit und führt so zu präzisen Ergebnissen und gleichbleibender Qualität in der automatisierten Fertigung.

Der Wettbewerb „INDUSTRIAL Production Produkte des Jahres“ wird jährlich vom gleichnamigen Fachmedium ausgerufen. Leserinnen und Leser aus Industrie und Produktion wählen dabei die überzeugendsten Innovationen in sechs verschiedenen Kategorien. Die Auszeichnung macht sichtbar, welche Technologien und Konzepte die industrielle Produktion derzeit maßgeblich prägen – von der Fertigung über den Maschinen- und Formenbau bis hin zu Peripherie und Recycling. Die prämierten Lösungen stehen für Innovationskraft und hohe Anwendungsnähe und geben wichtige Impulse für effizientere, nachhaltigere und zukunftssichere Produktionsprozesse.