In der Entwicklung der Automatisierungstechnik ist viel Bewegung – auch dank SCHUNK. Der Technologieführer für Greifsysteme und Spanntechnik mit jahrzehntelang gewachsenem Applikationswissen kennt sowohl die Bedürfnisse und Erwartungen des Marktes als auch der Kunden und Partner. Gemeinsam sind neue Wege möglich, um Produktionsprozesse mit innovativen Produkten, modernen Technologien und angepassten Services zu optimieren. Egal, ob erste Schritte in die Automatisierung anstehen oder bereits etablierte Fertigungsabläufe unter die Lupe zu nehmen sind – SCHUNK bewegt sich mit den Herausforderungen und erschließt neue Automatisierungswege für unterschiedlichste Branchen.
Das zeigt sich auch am erweiterten interaktiven Standkonzept auf der SPS, der Fachmesse für die smarte und digitale Automation. Bei SCHUNK erleben die Fachbesucher Lösungsbeispiele für das vielseitige Spektrum der automatisierten Fertigung, wie das feinfühlige Greifen empfindlicher Bauteile, die elektrische Montageautomation oder spannende Praxisbeispiele aus Life-Science-Branchen. An verschiedenen Stationen können sie sich über Liveschaltungen direkt mit den SCHUNK-Experten im Robotik-Applikationszentrum CoLab zu spannenden Greifkonzepten wie die bionisch inspirierte Greiftechnologie ADHESO oder das Magnetgreifen mit Cobots austauschen.
Außerdem zeigen die Applikationsingenieure live in Aktion, wie sich Entgrat-, Schleif- oder Polierprozesse mit den neuen SCHUNK-Werkzeugen einfach von manuell auf automatisiert umstellen lassen. Wer hinter die Kulissen bei SCHUNK schauen möchte, bekommt auf der SPS beim virtuellen Rundgang durch die SCHUNK-Fertigung einen exklusiven Einblick.
SCHUNK auf der SPS 2021: Halle 3A, Stand 111