arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

Die Vorteile der ADHESO Greifertechnologie sind revolutionär:

  • Greifen ohne Rückstände
  • Sensibles Greifen ohne mechanische Krafteinwirkung
  • Keine externe Energieversorgung

Die SCHUNK Applikationsexperten nutzen diese Vorteile und entwickeln daraus kundenspezifische Haftgreifer mit ADHESO Greifertechnologie. Durch die hohe Variabilität der Haftstrukturen lassen sich Greifer mit ADHESO Technologie direkt an die Anforderungen Ihrer Anwendung anpassen.

ADHESO Anwendungsbild in der Lebensmittelindustrie

Die Technologie der adhäsiven Greiftechnik

Inspiriert von der Natur

Die Greifertechnologie ADHESO beruht auf einem Haftsystem nach dem Vorbild der Natur. Die Adhäsionskräfte, die sich unter anderem Geckos bei der Fortbewegung zunutze machen, überträgt SCHUNK nun für unterschiedlichste Einsatzfelder in der Handhabung.

Material und Oberfläche bei ADHESO

Die besondere Oberflächenarchitektur der SCHUNK Greifer mit ADHESO Greifertechnologie wird aus Spezialpolymeren hergestellt. Das Ergebnis ist eine extrem feine Beinchen-Struktur, die rückstandsfrei auf unterschiedlichsten Materialien und Objekten haftet. Durch die Möglichkeit der Skalierbarkeit und Verwendung unterschiedlichster Materialausprägungen kann die Haftstruktur an unterschiedliche Werkstücke und Oberflächen angepasst werden. Somit lassen sich die Greifer mit ADHESO Technologie individuell auf die verschiedensten Werkstücke und Anwendungen anpassen.

ADHESO Oberflächenstruktur

ADHESO Greifvorgang

Zum Aufnehmen des Werkstücks wird die Struktur sanft aufgedrückt, wodurch sich die Kontaktfläche vergrößert und die Wirkung der Van-der-Waals-Kräfte einsetzt. Zum Lösen des Greifers kann dieser mithilfe von vier Ablösemechanismen vom Werkstück getrennt werden:

1) Drehbewegung

2) Kippbewegung

3) Schiebebewegung

4) Abdrücken

Alternativ besteht die Möglichkeit den Greifer mit einem aktiven Abstreifer auszustatten, wodurch eine mechanische Belastung des Werkstücks an der Ablageposition verhindert wird.

ADHESO Greifvorgang

Greifer mit ADHESO Technologie

Haftgreifer ohne Energie

Die realisierbaren Greiferlösungen mit der ADHESO Greifertechnologie sind so vielfältig wie die Anwendungen selbst. Durch die Variation von Material, Topografie und Miniaturisierung kann der Greifer individuell auf die unterschiedlichen Anforderungen Ihrer Anwendung zugeschnitten werden.
SCHUNK bietet vier standardisierte ADHESO Greiferpad-Größen mit passendem ISO-Flansch-Adapter, mit denen bereits eine Vielzahl von Greiferanwendungen schnell und kostengünstig realisiert werden können. Auf Wunsch liefert SCHUNK auch eine direkt auf Ihre Anwendung abgestimmte, individuelle ADHESO Greiflösung.

Profitieren Sie jetzt von den Vorteilen der ADHESO Greifertechnologie:

  • Geringe Betriebskosten durch energieeffizientes Greifen ohne zusätzliche Energiezufuhr

  • Greifen ohne sichtbare Rückstände für empfindliche Werkstücke

  • Keine Partikelemission und damit geeignet für Reinraumanwendungen

  • Variabel einsetzbar und optimal abgestimmt auf unterschiedliche Anwendungsbereiche

Der Haftgreifer ADHESO in der Praxis

Beeindruckende Eigenschaften für anspruchsvolle Handhabungsanwendungen

Greifer mit ADHESO Technologie in der Laborautomation, Medizin- und Pharmaindustrie

Behälter, Spritzen oder andere medizinische Gegenstände aus Kunststoff und Glas bieten oftmals sehr glatte Oberflächen und sind damit optimal für das Greifen mit SCHUNK ADHESO geeignet. Durch den partikelfreien und energieeffizienten Greifvorgang können die ADHESO Greifer problemlos auch in hygienisch sensiblen Umgebungen eingesetzt werden. Dabei ist das Greifen nicht nur ohne zusätzliche Energie, sondern auch ohne Rückstände prozesssicher möglich.

Greifer mit ADHESO Technologie in der Elektroindustrie

Ob zur Bestückung von Platinen oder zum Greifen von kompletten Wafern oder Leiterplatten: Die SCHUNK ADHESO Greifer sind ideal für verschiedene Anwendungen in der Elektroindustrie. Dank der einzigartigen ADHESO Greifertechnologie wirken keine mechanischen Impulse beim Greifen. SCHUNK ADHESO bietet daher die optimale Lösung und verursacht dabei keinerlei Rückstände oder Partikel-Emissionen.

Interesse geweckt?

Teilen Sie uns Ihre Anwendung mit und wir prüfen gemeinsam mit Ihnen die Einsatzmöglichkeiten der SCHUNK ADHESO Greifertechnologie