arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Wir suchen Applikationen unserer Kunden, für die der intelligente Werkzeughalter iTENDO² einen echten Mehrwert bringt. Das könnte eine Prozessoptimierung oder eine Prozessüberwachung sein, bei der zum Beispiel Oberflächenqualität oder Werkzeugverschleiß im Fokus stehen. Ebenfalls sind Ideen für den adaptiven Eingriff in die Maschine gefragt. Uns ist es dabei wichtig, Ihre konkrete Zielapplikationen kennenzulernen, um die kommende iTENDO² Generation mit Maschinenintegration genau zu Ihrem Nutzen weiterentwickeln zu können.
Ihre Expertise ist uns natürlich etwas wert! Wir stellen Ihnen den iTENDO² mit dem pad kostenfrei für 10 Wochen zur Verfügung. Dafür liefern Sie uns nach ausgiebigem Testen einen Applikationsbericht und erhalten pro Bericht 5 % Rabatt auf das Set. Das heißt bei 20 gelieferten Berichten erhalten Sie das Set sogar kostenlos! Am besten gleich anmelden, denn die Aktion läuft nur bis wir 500 Applikationen gesammelt haben.

Und so geht's

1. Testen

Testen Sie den itelligenten Werkzeughalter iTENDO² zehn Wochen kostenfrei.

2. Berichten

Teilen Sie mit SCHUNK Ihren Anwendungsbericht.

3. Profitieren

Erhalten Sie bis zu 100 % Rabatt auf den SCHUNK iTENDO².

Aktionsbedingungen iTENDO² 500-App-Aktion

Die kostenlose Bereitstellung des iTENDO²-Testsets ist begrenzt auf 10 Wochen, kann aber durch das Projektteam pro gültige Applikation um 1 Monat verlängert werden. Der maximale Testzeitraum beträgt 6 Monate. Wir bitten Sie um zeitnahe Rücksendung, wenn der Testzeitraum endet. Möchten Sie das iTENDO² pad System nach dem Test behalten, erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot. Beim Kauf erhalten Sie für jede gültige Applikation einen Rabatt von 5 % auf das System. Wenn Sie uns 20 gültige Applikationen zurückmelden, dürfen Sie das Koffersystem kostenfrei behalten. Für Anfragen außerhalb Deutschlands gelten ggf. länderspezifische Konditionen. Diese können bei den entsprechenden Landesgesellschaften und Vertriebspartnern erfragt werden.

Was ist eine gültige Applikation?

Alle Felder zur Erfassung der Applikation im Erfassungssystem wurden sinnvoll ausgefüllt und der Nutzen bzw. Mehrwert durch iTENDO² ist erkennbar. Vielleicht stoßen Sie hier auch an Grenzen, aber auch hierzu wünschen wir uns eine Rückmeldung für eine gezielte Untersuchung oder Weiterentwicklung. Die eingereichte Applikation muss mit dem vorhandenen iTENDO² System realisierbar oder durch eine Weiterentwicklung umsetzbar sein. Rückmeldungen zu Applikationen werden in einem Projektteam ausgewertet und auf Gültigkeit bewertet.

Auf welchen Maschinen kann man den iTENDO² testen?

Der iTENDO² ist aktuell mit folgenden Schnittstellen erhältlich:

iTENDO² HSK-A63 Ø20x90
iTENDO² SK40 Ø20x110
iTENDO² BT30 Ø20x90
iTENDO² CAT40 Ø3/4x4"
iTENDO² BT40 Ø20x110
iTENDO² HSK-A100 Ø32x115
iTENDO² SK50 Ø32x103.2
iTENDO² Capto C6 Ø32x110
iTENDO² Ø32-Ø20x69 (Universaladapter)
iTENDO² HSK-A63 Ø32x125
iTENDO² HSK-A63 (Slim 4ax Variante) Ø12x120

Unser iTENDO-Team freut sich auf Ihre Anfrage

Inhalt bald verfügbar

iTENDO² Team

Werkzeugspanntechnik

Tel. +49-7133-103-3308

Eine E-Mail schreiben