arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
RCE 710 Abbildung ähnlich

RCE 710

Entgratspindel

Ident.-Nr. 1525659

Entgratspindel RCE, Baugröße: 710, elektrisch

  • Max. Ausgleichsweg X: ± 4.6 mm
  • Max. Ausgleichsweg Y: ± 4.6 mm
Leistung [W] 710.0
Min. Drehzahl [1/min] 1000.0
Max. Drehzahl [1/min] 13000.0
Max. Ausgleichswinkel X [°] ± 1.8
Max. Ausgleichsweg X [mm] ± 4.6
Max. Ausgleichswinkel Y [°] ± 1.8
Max. Ausgleichsweg Y [mm] ± 4.6
Achsfixierung integriert
Empfohlener Ausgleichsweg [mm] ± 2.5
Min. Ausgleichskraft radial [N] 24.5
Max. Ausgleichskraft radial [N] 80.0
Min. Ausgleichsdruck [bar] 1.0
Max. Ausgleichsdruck [bar] 4.1
Werkzeugaufnahme Spannzange ER-11 6 mm und 8 mm
Luftanschluss Ausgleich 4 mm
Max. Druck Luftkühlung [bar] 2.1
Eigenmasse [kg] 5.35
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Kabellänge [m] 10.0
Durchmesser D [mm] 120.7
Höhe Z [mm] 288.5
Kraft Fx max. [N] 80.0
Kraft Fy max. [N] 80.0
Der Betrieb der RCE ist nur mit dem geeignetem Frequenzumrichter möglich.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Umgebungsbedingungen
Bitte beachten Sie, dass die Einheit nicht zum Einsatz im Kühlmittelbereich geeignet ist.

Betätigung Motor
elektrisch

Betätigung Ausgleich und Kühlung
pneumatisch, über gefilterte (< 5 µm, trocken) und ungeölte Druckluft

Befestigung
am Roboterarm oder als stationäre Einheit

Gewährleistung
24 Monate