ROTA MEM 300
Membranspannfutter
Ident.-Nr. 1652806
Membranspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Grundspannfutter
- Ohne Spannmembran
- Zentrierrandaufnahme: Ø200 g4
- Spannbereich-Ø zylindrisch: 150 - 215 mm
- Spannbereich-Ø Teilkreis: 180 - 245 mm
- Max. Einspannlänge: 50 mm
- Spannkraftbereich axial: 2 - 20 kN
- Spannkraftbereich radial: 3.1 - 31 kN
- Max. Drehzahl: 3000 1/min
- Gewicht: 38 kg
- Der Spannbereich „Zylindrisch“ wird über den Spannsatz MCM Spannzange realisiert
- Der Spannbereich „Teilkreis“ wird über den Spannsatz MCM Pins realisiert und spannt punktuell
Technische Details
| Max. Drehzahl [1/min] | 3000.0 |
|---|---|
| Min. Spannkraft axial [kN] | 2.0 |
| Max. Spannkraft axial [kN] | 20.0 |
| Min. Spannkraft radial [kN] | 3.1 |
| Max. Spannkraft radial [kN] | 31.0 |
| Max. Einspannlänge [mm] | 50.0 |
| Gewicht [kg] | 38.0 |
Lieferumfang
Grundspannfutter, Futter-Befestigungsschrauben, Federpakete zur Spannkraftreduzierung, Ringschraube, Betriebsanleitung; ohne Anbau, ohne Spannmembran, ohne Spannsatz