STV-GE-G1/4-AG-10
Příslušenství pro standardní vakuovou upínací techniku
Ident.-Nr. 1487796
Příslušenství pro standardní vakuovou upínací techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Přímý konektor
- Vhodné ke všem připojovacím sadám
- Průměr hadice: 10 mm
- O.D.-průměr: 16.5 mm
- Závit : G1/4"-AG
- Provozní teplota: -20 - 80 °C
- Materiál: Mosaz
Technische Details
| Délka [mm] | 23.4 |
|---|---|
| Závit | G1/4"-AG |
| Materiál | Mosaz |
| O.D.-průměr [mm] | 16.5 |
| Min. provozní teplota [°C] | -20.0 |
| Max. provozní teplota [°C] | 80.0 |
Rozsah dodávky
Přímý konektor