arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
STV-W G1/4-AG-8 Abbildung ähnlich

STV-W G1/4-AG-8

Zubehör Vakuumspanntechnik Standard

Ident.-Nr. 1543254

Lieferzeit auf Anfrage
Acessórios para tecnologia de fixação a vácuo padrão

Características do produto:
  • Conector de plugue angular
Dados técnicos:
  • Diâmetro da mangueira: 8 mm
  • Diâmetro externo: 14.6 mm
  • Fio: G1/4"-AG
  • Temperatura de operação: -20 - 80 °C
  • Material: Latão
Comprimento [mm] 24.0
Fio G1/4"-AG
Material Latão
Diâmetro externo [mm] 14.6
Temperatura de operação min. [°C] -20.0
Temperatura de operação máx [°C] 80.0

Escopo de fornecimento
Conector de plugue angular