arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KEH-MGT plus 01 400V/50Hz Abbildung ähnlich

KEH-MGT plus 01 400V/50Hz

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

ID 1472405

Delivery time on request
Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Steuereinheit 400 V / 50 Hz
  • Zur Magnetisierung bzw. Entmagnetisierung von MGT Magnetspannfuttern.
  • Passend zu: MGT-IC Ø600
Technische Daten:
  • Abmessungen: 600 x 400 x 200 mm
  • Anzahl Kanäle: 1
  • IP Schutzklasse: 20
  • Spannung: 400 V
  • Frequenz: 50 Hz
  • Gewicht: 20 kg
폭 [mm] 400.0
주 전압 [V] 400.0
빈도 [Hz] 50.0
채널 수 1.0
중량 [kg] 20.0