KEH-MGT plus 01 460V/60Hz
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
Ident.-Nr. 1472408
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Contrôleur 460 V/60 Hz
- Pour magnétiser ou démagnétiser les plaques de serrage magnétique MGT.
- Compatible avec: MGT-IC Ø600
- Dimensions: 600 x 400 x 200 mm
- Nombre de canaux: 1
- Indice de protection IP: 20
- Tension: 460 V
- Fréquence: 60 Hz
- Poids: 20 kg
Technische Details
| Width [mm] | 400.0 |
|---|---|
| Mains voltage [V] | 460.0 |
| Frequency [Hz] | 60.0 |
| Number of channels | 1.0 |
| Weight [kg] | 20.0 |