arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KEH-MGT plus 06 400V/50Hz 유사 그림

KEH-MGT plus 06 400V/50Hz

표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리

ID 1472407

product.stock.stockLevelStatus.outOfStock
표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리

제품 특징:
  • 제어 장치 400 V/50 Hz
  • MGT 마그네틱 척의 자화 또는 탈자화용.
  • 적합한 대상: MGT-IC Ø1250, MGT-IC Ø1500
기술 데이터:
  • 치수: 600 x 500 x 250 mm
  • 채널 수: 6
  • 보호 클래스 IP : 20
  • 전압: 400 V
  • 빈도: 50 Hz
  • 중량: 26 kg
Larghezza [mm] 500.0
Tensione di alimentazione [V] 400.0
Frequenza [Hz] 50.0
Numero di canali 6.0
Peso [kg] 26.0