KEH-MGT plus 06 460V/60Hz
標準マグネットクランピング技術用アクセサリー
Ident.-Nr. 1472410
標準マグネットクランピング技術用アクセサリー
特長:
特長:
- コントロールユニット 460 V/60 Hz
- MGT マグネットチャックの着磁・脱磁に使用。
- 適合タイプ: MGT-IC Ø1250, MGT-IC Ø1500
- 寸法: 600 x 500 x 250 mm
- チャンネル数: 6
- 保護等級 IP: 20
- 電圧: 460 V
- 周波数: 60 Hz
- 重量: 26 kg
Technische Details
| Šířka [mm] | 500.0 |
|---|---|
| Síťové napětí [V] | 460.0 |
| Frekvence [Hz] | 60.0 |
| Počet kanálů | 6.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 26.0 |