arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
HABE KEH plus 02 Illustration similaire

HABE KEH plus 02

Accessoires pour technique de serrage magnétique standard

ID 420666

Low stock
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Telecomando per max due mandrini magnetici
  • Per controllare fino a due piani magnetici
  • Con alloggiamento robusto e di alta qualità
  • Con lamina magnetica da attaccare alla macchina
  • I piani magnetici collegati possono essere selezionati e controllati individualmente tramite il telecomando.
  • Senza regolazione della forza di ancoraggio
  • Adatto per: KEH plus
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 143 x 93 x 35 mm
  • Numero di canali: 2
  • Lunghezza del cavo: 5 m
  • Peso: 0.5 kg
Number of channels 2.0
Cable length [m] 5.0
Weight [kg] 0.5

Levering
Handmatige afstandsbediening, handleiding