HABE KEH plus 04-HKR
Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku
Ident.-Nr. 420669
Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ruční dálkové ovládání pro max. čtyři magnetická sklíčidla
- Pro ovládání až čtyř magnetických sklíčidel
- S vysoce kvalitním a robustním pouzdrem
- S magnetickou fólií pro připevnění ke stroji
- Bez možnosti výběru jednotlivých magnetických sklíčidel
- Stav aktivace a chybová hlášení jsou zobrazena na LCD displeji
- Stav aktivace vybraných magnetických sklíčidel je také indikován pomocí LED diod (červená/zelená).
- S regulací přídržné síly
- Vhodné pro: KEH plus
- Rozměry: 187 x 93 x 35 mm
- Počet kanálů: 4
- Délka kabelu: 5 m
- Vlastní hmotnost: 0.5 kg
Technische Details
| Número de canais | 4.0 |
|---|---|
| Comprimento do cabo [m] | 5.0 |
| Peso [kg] | 0.5 |
Escopo de fornecimento
Controle remoto manual, manual de operação