KSC3-K precise 125-160
Basis-Spanner
Ident.-Nr. 1577206
Einfachspanner Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Mit Systembacken
- Vernickelter Grundkörper
- Vorbereitet für VERO-S
- Mit Wendebacken glatt
- Abmessungen: 125 x 160 x 83 mm
- Max. Spannkraft: 35 kN
- Max. Drehmoment: 100 Nm
- Gewicht: 8.7 kg
Technische Details
| Spannerbreite [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Max. Spannkraft [kN] | 35.0 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 100.0 |
| Gewicht [kg] | 8.7 |
Lieferumfang
Spanner, Wendebacken glatt, Betriebsanleitung; ohne Drehmomentschlüssel