arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCD 132-32 Z100-SV90°

ROTA NCD 132-32 Z100-SV90°

3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung

ID 832200

Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilstangen-Futter
  • Durchgangsbohrung: 32 mm
  • Spindelaufnahme: Z100
  • Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 10H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 3 mm
  • Kolbenhub: 14 mm
  • Max. Spannkraft: 45 kN
  • Max. Betätigungskraft: 25 kN
  • Max. Drehzahl: 7500 1/min
  • Gewicht: 6.3 kg
Spindeltyp -
Spindelgröße Z100
Verzahnung 1/16" x 90°
Max. Drehzahl [1/min] 7500.0
Max. Spannkraft [kN] 45.0
Max. Betätigungskraft [kN] 25.0
Hub/Backe [mm] 3.0
Kolbenhub (H) [mm] 14.0
Trägheitsmoment [kgm²] 0.02
Eigenmasse [kg] 6.3