ROTA NCK plus
3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung
This product has been discontinued and is no longer available.
Learn more and get in touch here.
Alternative products:
Universelles 3-Backen Kraftspannfutter mit ausgezeichnetem Preis-Leistungsverhältnis. 100 % kompatibel zur Kitagawa B200 Serie.
Description
Vorteile – Ihr Nutzen
- Anschlussmaße 100 % kompatibel zu Kraftspannfuttern der Kitagawa B200-Serie
Austausch gegen vorhandenes Kitagawa-Futter innerhalb kürzester Zeit möglich - Präzisions-Keilhaken-Kraftspannfutter für höchste Qualitätsansprüche
Ermöglicht exzellente Bearbeitungsergebnisse - Hoher Wirkungsgrad des Keilhakensystems
Prozesssicheres Spannen durch hohe Spannkräfte - Optimiertes Schmiersystem
Garantiert dauerhaft hohe Spannkräfte - Grundbacken mit Spitzverzahnung, Zoll oder metrisch als Standard
Hohe Flexibilität im Bereich Aufsatzbacken - Demontierbarer und ausdrehbarer Zugbüchsen-Rohling im Futter integriert
Ausdrehen für Zugrohrgewinde bzw. zum Austausch gegen die bereits ausgedrehte Zugbüchse - Modulares Schutzbüchsensystem
Durch auswechselbare Schutzbüchsen optimale Anpassung an neue Spannaufgaben - Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
Gewährleisten eine lange Lebensdauer
Optionen und spezielle Informationen
- Mit dem Keilhaken-Kraftspannfutter ROTA NCK plus bietet SCHUNK ein preisgünstiges Drehfutter für den täglichen Einsatz auf CNC-Drehmaschinen. Das Futter zeichnet sich durch hohe Spannkräfte und eine hohe Genauigkeit im Dauereinsatz aus.
- Das ROTA NCK plus ist kompatibel zur Kitagawa B200-Serie. Dies ermöglicht das Austauschen eines vorhandenen Drehfutters innerhalb kürzester Zeit.