ROTA NCR
6-Backen Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung
Dieses Produkt ist ein SCHUNK Klassik-Produkt.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
6-Backen Kraftspannfutter mit Pendelmechanismus zum deformationsarmen Spannen von dünnwandigen Bauteilen. Ein zusätzlicher Fliehkraftausgleich ist optional erhältlich.
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Präzisions-Winkelhebel-Kraftspannfutter für höchste Qualitätsansprüche
Ermöglicht exzellente Bearbeitungsergebnisse - Hoher Wirkungsgrad des Winkelhebelsystems
Prozesssicheres Spannen durch hohe Spannkräfte - Optimale Backenabstützung für Außen- und Innenspannung durch sehr lange Grundbackenführung
Ermöglicht höchste Spannkräfte bei langer Lebensdauer - Optimiertes Schmiersystem
Garantiert dauerhaft hohe Spannkräfte - Mediendurchführung (Kühlschmierstoff oder Luft) als Standard-Option im Futterkörper vorbereitet
Flexibilität je nach Anwendung - Geringe Bauhöhe
Maximale Nutzung des Maschinenraumes und maximale Systemsteifigkeit - Optional mit Fliehkraftausgleich erhältlich
Geringer Spannkraftverlust bei hohen Drehzahlen - Verformungsunempfindliches Spannen von dünnwandigen Werkstücken
Hohe Rundheit der Werkstücke - Sehr genaue Spannung von unrunden Bauteilen
Ideal für Gussrohlinge - Ausdrehring erleichtert und optimiert das Ausdrehen der Backen
Einfaches und schnelles Handling beim Ausdrehen - Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
Gewährleisten eine lange Lebensdauer
Optionen und spezielle Informationen
- 6-Backen-Ausgleichsfutter zum verformungsempfindlichen Spannen von dünnwandigen Werkstücken
Das 6-Backen-Ausgleichsfutter basiert auf einer paarweise pendelnden Bewegung der Spannbacken. Immer zwei Grundbacken sind über eine Pendelbrücke miteinander verbunden. Das Ergebnis ist eine Werkstückzentrierung zwischen sechs Berührungspunkten, die paarweise ausgemittelt werden. Damit ergibt sich auch bei Rohteilen eine optimale Zentrierung ohne Überbestimmung des Werkstücks. - Dadurch können insbesondere verformungsempfindliche Werkstücke, wie zum Beispiel dünnwandige Ringe, deformationsarm gespannt werden. Die ROTA NCR Futter sind noch in den Baugrößen Ø 165 mm und Ø 200 mm erhältlich. Alle größeren Baugrößen werden ab sofort von der abgedichteten Version ROTA NCR-A abgedeckt. Durch das neue Abdichtungskonzept werden längere Wartungsintervalle erreicht.