ROTA TB-LH 470-185 Z310-SV90°
Pneumatische 3-Backen Kraftspannfutter mit Eil- und Spannhub
Ident.-Nr. 818004
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Pneumatisches Kraftspannfutter Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2023-06-30
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Eil- und Spannhub
- Durchgangsbohrung: 185 mm
- Spindelaufnahme: Z310
- Backenschnittstelle: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Hub pro Backe: 20 mm
- Eilhub pro Backe: 13 mm
- Spannhub pro Backe: 7 mm
- Max. Spannkraft bei 6 bar: 115 kN
- Max. Betätigungsdruck: 3 - 8 bar
- Max. Drehzahl: 1300 1/min
- Gewicht: 158 kg
Technische Details
Spindeltyp | - |
---|---|
Spindelgröße | Z310 |
Verzahnung | 3/32" x 90° |
Max. Drehzahl [1/min] | 1300.0 |
Max. Spannkraft (bei 6 bar) [kN] | 115.0 |
Min. Betriebsdruck [bar] | 3.0 |
Max. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
Hub/Backe [mm] | 20.0 |
Eilhub/Backe [mm] | 13.0 |
Spannhub/Backe [mm] | 7.0 |
Luftverbrauch/Backenhub bei 6 bar [l] | 19.7 |
Trägheitsmoment [kgm²] | 5.1 |
Eigenmasse [kg] | 158.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %