ROTA TB-LH 850-375 Z700-SV90°
Pneumatische 3-Backen Kraftspannfutter mit Eil- und Spannhub
Ident.-Nr. 818135
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Pneumatisches Kraftspannfutter Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2023-06-30
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Eil- und Spannhub
- Durchgangsbohrung: 375 mm
- Spindelaufnahme: Z700
- Backenschnittstelle: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Hub pro Backe: 25.4 mm
- Eilhub pro Backe: 13.4 mm
- Spannhub pro Backe: 12 mm
- Max. Spannkraft bei 6 bar: 330 kN
- Max. Betätigungsdruck: 3 - 8 bar
- Max. Drehzahl: 750 1/min
- Gewicht: 1010 kg
Technische Details
Spindeltyp | - |
---|---|
Spindelgröße | Z700 |
Verzahnung | 3/32" x 90° |
Max. Drehzahl [1/min] | 750.0 |
Max. Spannkraft (bei 6 bar) [kN] | 330.0 |
Min. Betriebsdruck [bar] | 3.0 |
Max. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
Hub/Backe [mm] | 25.4 |
Eilhub/Backe [mm] | 13.4 |
Spannhub/Backe [mm] | 12.0 |
Luftverbrauch/Backenhub bei 6 bar [l] | 76.7 |
Trägheitsmoment [kgm²] | 108.9 |
Eigenmasse [kg] | 1010.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-WB 800
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %