ROTA TB2-LH
Pneumatische 3-Backen Kraftspannfutter mit Eil- und Spannhub
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Alternative Produkte:
Pneumatisches 3-Backen-Vorderendfutter mit Eil- und Spannhub und großer Durchgangsbohrung für die Außenspannung.
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Präzisions-Keilhaken-Vorderendfutter für höchste Qualitätsansprüche
Ermöglicht exzellente Bearbeitungsergebnisse - Sehr große Futterbohrung
Bearbeitung aller gängigen Rohrdurchmesser - Hoher Wirkungsgrad des Keilhakensystems
Prozesssicheres Spannen durch hohe Spannkräfte - Visuelle Sicherheitseinrichtungen
Maximale Bediensicherheit - Optimiertes Schmiersystem
Garantiert dauerhaft hohe Spannkräfte - Überwachung des Öffnungs- und Schließvorgangs
Prozesssichere Bedienung des Futters - Schnellentlüftung der Druckkammern
Kürzere Prozesszeiten - Im Futter integrierter Pneumatikzylinder
Besonders für Drehmaschinen ohne Hydraulikzylinder geeignet - Abgedichtete Führungsbahnen
Optimaler Schutz gegen Kühlschmierstoff und Späne - Luftzufuhr über Schwebering
Einfachste Ansteuerung des Futters - Hohe Spannkräfte bei Systemdruck
Sorgen für Prozesssicherheit während der Bearbeitung - Geringe Geräuschentwicklung
Verbesserter Gesundheitsschutz - Allseitig gehärtete und geschliffene und korrosionsbeständige Funktionsteile
Gewährleisten eine lange Lebensdauer
Optionen und spezielle Informationen
- Kraftpakete mit Eil- und Spannhub
Das Prinzip der ROTA TB2-LH Kraftspannfutter liegt darin, mit einem geringen Luftverbrauch einen großen, schnellen Backenhub in Kombination mit maximaler Spannkraft zu erreichen. Dies wird über einen Eil- und Spannhub (LH) realisiert, welcher auf zwei unterschiedlichen Übersetzungsverhältnissen des Futterkolbens beruht. Über einen integrierten Pneumatikzylinder und Schwebering kann das Futter schnell und einfach angesteuert werden. Einsetzbar sind diese Kraftspannfutter allerdings nur für die Außenspannung! - Des Weiteren ist das SCHUNK ROTA TB2-LH aufgrund einer Beschichtung der wichtigsten Funktionsteile effektiv gegen Korrosion geschützt, wodurch die Lebensdauer des Futters deutlich steigt.