arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA TB2 600-275 Z450-SV90°

ROTA TB2 600-275 Z450-SV90°

Pneumatische 3-Backen Kraftspannfutter

Ident.-Nr. 818250

Pneumatisches Kraftspannfutter Standard

Abkündigungsinformationen:
  • End-of-Sales Datum: 2023-06-30
  • Ersetzt durch: 0818350
Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilhaken-Futter
  • Durchgangsbohrung: 275 mm
  • Spindelaufnahme: Z450
  • Futterseite: 275 mm (10.83")
  • Maschinenseite: 275 mm (10.83")
  • Backenschnittstelle: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 11.7 mm
  • Max. Spannkraft bei 6 bar: 200 kN
  • Max. Betätigungsdruck: 3 - 8 bar
  • Max. Drehzahl: 1300 1/min
  • Gewicht: 370 kg
Spiltype -
Spilformaat Z450
Vertanding 3/32" x 90°
Max. draaisnelheid [1/min] 1300.0
Max. klemkracht (bij 6 bar) [kN] 200.0
Min. werkdruk [bar] 3.0
Max. werkdruk [bar] 8.0
Slag/klauw [mm] 11.7
Luchtverbruik/klauwslag bij 6 bar  [l] 43.8
Traagheidskoppel [kgm²] 20.4
Gewicht [kg] 370.0

Levering
Klauwplaat, T-moeren met bouten, klauwplaatmontagebouten, 2 elleboogverbindingen G 3/8" op de verdelerring, koppelingen voor aansluiting op elektro-/persluchtbesturingseenheid, oogbout, bedieningshandleiding; zonder montagebeugel verdelerring, zonder bovenste klemmen