ROTA TB2 850-375 Z700-SV90°
Pneumatische 3-Backen Kraftspannfutter
Ident.-Nr. 818231
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Pneumatisches Kraftspannfutter Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2023-06-30
- Ersetzt durch: 0818331
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Durchgangsbohrung: 375 mm
- Spindelaufnahme: Z700
- Futterseite: 375 mm (14.76")
- Maschinenseite: 375 mm (14.76")
- Backenschnittstelle: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Hub pro Backe: 11.8 mm
- Max. Spannkraft bei 6 bar: 240 kN
- Max. Betätigungsdruck: 3 - 8 bar
- Max. Drehzahl: 750 1/min
- Gewicht: 910 kg
Technische Details
Spindeltyp | - |
---|---|
Spindelgröße | Z700 |
Verzahnung | 3/32" x 90° |
Max. Drehzahl [1/min] | 750.0 |
Max. Spannkraft (bei 6 bar) [kN] | 240.0 |
Min. Betriebsdruck [bar] | 3.0 |
Max. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
Hub/Backe [mm] | 11.8 |
Luftverbrauch/Backenhub bei 6 bar [l] | 50.4 |
Trägheitsmoment [kgm²] | 100.0 |
Eigenmasse [kg] | 910.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-WB 800
- red
-
SP-HB 800
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, Nutensteine mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Winkel-Schnellverschraubungen G 3/8 am Schwebering, Schnellverschraubungen für den Anschluss an die Elektro-Druckluft-Steuereinheit, Ringschraube, Betriebsanleitung; ohne Schweberingbefestigung, ohne Aufsatzbacken