arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA THW 400-120 A15-GBK

ROTA THW 400-120 A15-GBK

3-Backen Kraftspannfutter mit Backenschnellwechsel für Standardhubzylinder

Ident.-Nr. 800053

Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem Standard

Abkündigungsinformationen:
  • End-of-Sales Datum: 2023-06-30
Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilstangen-Futter
  • Backenschnellwechselsystem
  • Durchgangsbohrung: 120 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 15
  • Backenschnittstelle: Gerade Verzahnung
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 6.5 mm
  • Zahnteilung: 5.498 mm
  • Kolbenhub: 23 mm
  • Max. Spannkraft: 240 kN
  • Max. Betätigungskraft: 133 kN
  • Max. Drehzahl: 3500 1/min
  • Gewicht: 114 kg
Spindeltyp ISO 702-1
Spindelgröße Nr. 15
Verzahnung Gerade Verzahnung
Max. Drehzahl [1/min] 3500.0
Max. Spannkraft [kN] 240.0
Max. Betätigungskraft [kN] 133.0
Hub/Backe [mm] 6.5
Zahnteilung [mm] 5.498
Kolbenhub (H) [mm] 23.0
Trägheitsmoment [kgm²] 2.3
Eigenmasse [kg] 114.0