ROTA THW 500-128 A11-GBK
3-Backen Kraftspannfutter mit Backenschnellwechsel für Standardhubzylinder
Ident.-Nr. 800061
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Alternative Produkte:
Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2023-06-30
- 3-Backen-Keilstangen-Futter
- Backenschnellwechselsystem
- Durchgangsbohrung: 128 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 11
- Backenschnittstelle: Gerade Verzahnung
- Hub pro Backe: 9 mm
- Zahnteilung: 7 mm
- Kolbenhub: 30 mm
- Max. Spannkraft: 240 kN
- Max. Betätigungskraft: 133 kN
- Max. Drehzahl: 2200 1/min
- Gewicht: 216 kg
Technische Details
| Type de broche | ISO 702-1 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 11 |
| Denture | Denture droite |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 2200.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 240.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 133.0 |
| Course/mors [mm] | 9.0 |
| Pas de dent [mm] | 7.0 |
| Course du piston (H) [mm] | 30.0 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 8.7 |
| Poids [kg] | 216.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
SFA 400
- yellow
-
GST 500-630
- purple
-
UVB 500
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%