ROTA THW 630-160 Z520-GBK
3-Backen Kraftspannfutter mit Backenschnellwechsel für Standardhubzylinder
Ident.-Nr. 800070
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Alternative Produkte:
Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2023-06-30
- 3-Backen-Keilstangen-Futter
- Backenschnellwechselsystem
- Durchgangsbohrung: 160 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- Backenschnittstelle: Gerade Verzahnung
- Hub pro Backe: 9.8 mm
- Zahnteilung: 7 mm
- Kolbenhub: 34 mm
- Max. Spannkraft: 240 kN
- Max. Betätigungskraft: 133 kN
- Max. Drehzahl: 1700 1/min
- Gewicht: 382 kg
Technische Details
| Type de broche | ISO 702-4 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 20 (Z520) |
| Denture | Denture droite |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 1700.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 240.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 133.0 |
| Course/mors [mm] | 9.8 |
| Pas de dent [mm] | 7.0 |
| Course du piston (H) [mm] | 34.0 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 20.2 |
| Poids [kg] | 382.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
SFA 400
- yellow
-
GST 500-630
- purple
-
UVB 630
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%