arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
NJ 122 Abbildung ähnlich

NJ 122

Kombi-Nutenstein

Ident.-Nr. 146112

Auf Lager
NJ 122, Kombi-Nutenstein

Produktmerkmale:
  • Nutbreite: 21 mm
  • Max. Anzugsmoment: 150 Nm
  • Liefereinheit: 1 Stück
Tools:
  • Passt dieser Nutenstein auf mein Drehfutter? Um den passenden Nutenstein für Ihr Drehfutter zu finden, Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Groupe de produit Lardon combiné
Largeur de la fente N [mm] 21.0
Largeur B [mm] 27.0
Hauteur H [mm] 29.0
Hauteur H1 [mm] 10.5
Longueur L [mm] 60.0
Entre-axe des trous b [mm] 35.0
Vis cyl. M16 x 40
Couple de serrage max. adm. [Nm] 150.0
Au moment de sélectionner les écrous en T, pensez à vérifier les dimensions de raccordement du mandrin (largeur de rainure/denture).