arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ER 11 Mini HSK-A 63x160 類似のイラスト

ER 11 Mini HSK-A 63x160

ERコレットチャック Mini

Ident.-Nr. 23002986

Auf Lager
ER 11 Mini HSK-A 63x160, ツールホルダー
  • ERコレットチャック Mini
  • シリーズ: ERコレットチャック Mini
  • ツールバーインターフェース: HSK-A 63
  • 突出長さ: 160 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.008 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
納品内容: クランプナットが含まれます
Técnica Collet chuck ER mini
Serie Collet chuck ER mini
Interfaz del portaherramientas HSK-A 63
Portaherramientas estándar DIN ISO 12164-1
Tamaño de sujeción ER ER 11
Diámetro de sujeción mín. D1 [mm] 1.0
Diámetro de sujeción máx. D1 [mm] 7.0
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 16.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 160 mm / 6.3"
Longitud de proyección L1 [mm] 160.0
L4 [mm] 12.0
L5 [mm] 134.0
G M8x1
Peso [kg] 0.855
Resistente a la refrigeración

Concentricidad
≤ 0,008 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Tornillo de ajuste de longitud
Con rosca para un tornillo de ajuste de la longitud axial, pero sin tornillo de ajuste

Material suministrado
Incluye tuerca de sujeción

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta