AMC CON HSK-A63 M12x25 L1=51
Einschraubfräseraufnahmen konisch
Ident.-Nr. 23005027
AMC CON HSK-A63 M12x25 L1=51, Werkzeughalter
- Einschraubfräseraufnahmen konisch
- Baureihe: Einschraubfräseraufnahmen konisch
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
- Gewinde im Spanndurchmesser: M12
- Auskraglänge: 51 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
Technology | Thread Shank Adaptors, Conical |
---|---|
Series | Thread Shank Adaptors, Conical |
Toolholder interface | HSK-A 63 |
Toolholder standard | DIN ISO 12164-1 |
Thread tightening bolt G | M12 |
D2 [mm] | 21.0 |
D3 [mm] | 24.0 |
Projecting length L1 [mm]/[inch] | 51 mm / 2.0" |
L4 [mm] | 12.0 |
L5 [mm] | 25.0 |
Weight [kg] | 0.7 |
Version
For clamping screw-in milling cutters
Run-out accuracy
≤ 0.005 mm measured from taper to D1
Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request