CELSIO 3° HSK-E40 Ø3x60 slim
Warmschrumpffutter
Ident.-Nr. 1328691
CELSIO 3° HSK-E40 Ø3x60 slim, Werkzeughalter
- Warmschrumpffutter
- Baureihe: CELSIO
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-E 40
- Spanndurchmesser: 3 mm
- Auskraglänge: 60 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
- Wuchtgüte: G2,5 bei 40.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
Baureihe | CELSIO |
---|---|
D2 [mm] | 10.0 |
D6 [mm] | 6.0 |
Technologie | Warmschrumpffutter |
Werkzeughalterschnittstelle | HSK-E 40 |
Werkzeughalternorm | DIN 69893-5 |
Spanndurchmesser D1 | 3 mm |
Gewicht [kg] | 0.23 |
L4 [mm] | 40.0 |
L2 [mm] | 13.5 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 60 mm / 2.4" |
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
Wuchtgüte
G2,5 bei 40.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
MMS (Minimalmengenschmierung)
MMS-taugliche Ausführung auf Anfrage lieferbar
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Wuchtschraube
Ohne Gewinde für Wuchtschrauben
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich