arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CELSIO CF SCAPTO C6 Ø14x85 Abbildung ähnlich

CELSIO CF SCAPTO C6 Ø14x85

Warmschrumpffutter

Ident.-Nr. 1474550

Lieferzeit auf Anfrage
CELSIO CF SCAPTO C6 Ø14x85, Werkzeughalter
  • Warmschrumpffutter
  • Baureihe: CELSIO
  • Cool Flow Variante
  • Werkzeughalterschnittstelle: SCHUNK CAPTO C6
  • Spanndurchmesser: 14 mm
  • Auskraglänge: 85 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 180 Nm
Technologie Warmschrumpffutter
Baureihe CELSIO
Werkzeughalterschnittstelle SCHUNK CAPTO C6
Werkzeughalternorm ISO 26623-1
Spanndurchmesser D1 14 mm
D2 [mm] 34.0
D6 [mm] 27.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 85 mm / 3.3"
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 60.5
G M10x1
Min. Drehmoment [Nm] 180.0
Gewicht [kg] 1.1
Cool Flow Variante ja
Standardlänge ja
Diese Produktvarianten eignen sich sowohl für Fräs- als auch für Drehzentren

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Version Cool Flow
Kühlmittel wird über zwei Kühlmittelbohrungen direkt an die Werkzeugschneide geleitet

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Wuchtschraube
Mit Gewinde für Wuchtschrauben

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich