CELSIO HSK-A 100 Ø32x120
Warmschrumpffutter
Ident.-Nr. 208209
CELSIO HSK-A 100 Ø32x120, Werkzeughalter
- Warmschrumpffutter
- Baureihe: CELSIO
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 100
- Spanndurchmesser: 32 mm
- Auskraglänge: 120 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 750 Nm
Technische Details
| Technologie | Warmschrumpffutter |
|---|---|
| Baureihe | CELSIO |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 100 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
| Spanndurchmesser D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 53.0 |
| D6 [mm] | 44.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 62.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 91.0 |
| G | M16x1 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 750.0 |
| Gewicht [kg] | 3.3 |
| Kühlmitteldicht | ja |
| Standardlänge | ja |
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
MMS (Minimalmengenschmierung)
MMS-taugliche Ausführung auf Anfrage lieferbar
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Wuchtschraube
Mit Gewinde für Wuchtschrauben
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich