CELSIO HSK-A80 Ø6x160
Warmschrumpffutter
Ident.-Nr. 208180
CELSIO HSK-A80 Ø6x160, Werkzeughalter
- Warmschrumpffutter
- Baureihe: CELSIO
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 80
- Spanndurchmesser: 6 mm
- Auskraglänge: 160 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 20 Nm
Technische Details
Baureihe | CELSIO |
---|---|
D2 [mm] | 27.0 |
Min. Drehmoment [Nm] | 20.0 |
D6 [mm] | 21.0 |
G | M5 |
Technologie | Warmschrumpffutter |
Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 80 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
Spanndurchmesser D1 | 6 mm |
Gewicht [kg] | 1.8 |
L4 [mm] | 134.0 |
L2 [mm] | 37.0 |
L3 [mm] | 10.0 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 160 mm / 6.3" |
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
MMS (Minimalmengenschmierung)
MMS-taugliche Ausführung auf Anfrage lieferbar
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Wuchtschraube
Mit Gewinde für Wuchtschrauben
Individuell
Auch in verstärkter Ausführung erhältlich
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich