CELSIO JIS-BT 50 Ø25x130
Warmschrumpffutter
Ident.-Nr. 208558
CELSIO JIS-BT 50 Ø25x130, Werkzeughalter
- Warmschrumpffutter
- Baureihe: CELSIO
- Werkzeughalterschnittstelle: JIS-BT 50
- Spanndurchmesser: 25 mm
- Auskraglänge: 130 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 680 Nm
Technische Details
| Technologie | Warmschrumpffutter |
|---|---|
| Baureihe | CELSIO |
| Werkzeughalterschnittstelle | JIS-BT 50 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Spanndurchmesser D1 | 25 mm |
| D2 [mm] | 53.0 |
| D6 [mm] | 44.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 130 mm / 5.1" |
| L2 [mm] | 59.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 92.0 |
| G | M16x1 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 680.0 |
| Gewicht [kg] | 3.7 |
| Kühlmitteldicht | ja |
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD/JF
Bohrungen für Form JF bei Lieferung verschlossen
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Wuchtschraube
Mit Gewinde für Wuchtschrauben
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich