CELSIO JIS-BT 50 Ø32x100
Heat shrinking toolholder
ID 208549
CELSIO JIS-BT 50 Ø32x100, Toolholders
- Heat shrinking toolholder
- Series: CELSIO
- Toolholder interface: JIS-BT 50
- Clamping diameter: 32 mm
- Projecting length: 100 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 750 Nm
Technical details
| Technologie | Warmschrumpffutter |
|---|---|
| Baureihe | CELSIO |
| Werkzeughalterschnittstelle | JIS-BT 50 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Spanndurchmesser D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 53.0 |
| D6 [mm] | 44.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 62.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 62.0 |
| G | M16x1 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 750.0 |
| Gewicht [kg] | 3.9 |
| Kühlmitteldicht | ja |
| Standardlänge | ja |
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD/JF
Bohrungen für Form JF bei Lieferung verschlossen
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Wuchtschraube
Mit Gewinde für Wuchtschrauben
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich