arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CELSIO SCAPTO C6 Ø10x120 Abbildung ähnlich

CELSIO SCAPTO C6 Ø10x120

Warmschrumpffutter

Ident.-Nr. 243442

Lieferzeit auf Anfrage
CELSIO SCAPTO C6 Ø10x120, Werkzeughalter
  • Warmschrumpffutter
  • Baureihe: CELSIO
  • Werkzeughalterschnittstelle: SCHUNK CAPTO C6
  • Spanndurchmesser: 10 mm
  • Auskraglänge: 120 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 70 Nm
Technologie Warmschrumpffutter
Baureihe CELSIO
Werkzeughalterschnittstelle SCHUNK CAPTO C6
Werkzeughalternorm ISO 26623-1
Spanndurchmesser D1 10 mm
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 24.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 120 mm / 4.7"
L2 [mm] 42.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 95.5
G M8x1
Min. Drehmoment [Nm] 70.0
Gewicht [kg] 1.4
Kühlmitteldicht ja
Diese Produktvarianten eignen sich sowohl für Fräs- als auch für Drehzentren

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Wuchtschraube
Mit Gewinde für Wuchtschrauben

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich