arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CELSIO SCAPTO C6 Ø32x160 Illustration similar

CELSIO SCAPTO C6 Ø32x160

Heat shrinking toolholder

ID 243459

CELSIO SCAPTO C6 Ø32x160, Toolholders
  • Heat shrinking toolholder
  • Series: CELSIO
  • Toolholder interface: SCHUNK CAPTO C6
  • Clamping diameter: 32 mm
  • Projecting length: 160 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 750 Nm
Technologie Met hitte krimpende gereedschapshouder
Reeksen CELSIO
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SCHUNK CAPTO C6
Standaard voor gereedschapshouder ISO 26623-1
Klemdiameter D1 32 mm
D2 [mm] 53.0
D6 [mm] 44.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 160 mm / 6.3"
L2 [mm] 58.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 135.5
G M16x1
Min. draaimoment [Nm] 750.0
Gewicht [kg] 2.8
Koelvloeistofbestendig ja
Deze productvarianten zijn geschikt voor zowel frees- als draaicentra

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Balanceerschroef
Met schroefdraad voor balanceerschroeven

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar