arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
CELSIO SK 50 Ø14x130 Abbildung ähnlich

CELSIO SK 50 Ø14x130

Warmschrumpffutter

ID 208254

CELSIO SK 50 Ø14x130, Werkzeughalter
  • Warmschrumpffutter
  • Baureihe: CELSIO
  • Werkzeughalterschnittstelle: SK 50
  • Spanndurchmesser: 14 mm
  • Auskraglänge: 130 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 180 Nm
Technologie Warmschrumpffutter
Baureihe CELSIO
Werkzeughalterschnittstelle SK 50
Werkzeughalternorm DIN ISO 7388-1 AD/AF
Spanndurchmesser D1 14 mm
D2 [mm] 34.0
D6 [mm] 27.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 130 mm / 5.1"
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 111.0
G M10x1
Min. Drehmoment [Nm] 180.0
Gewicht [kg] 3.2
Kühlmitteldicht ja

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Wuchtschraube
Mit Gewinde für Wuchtschrauben

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich