arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AMC CYL HSK-A 63 M10x125 L1=152 Podobné zobrazení

AMC CYL HSK-A 63 M10x125 L1=152

Adaptéry závitové stopky, válcové

Ident.-Nr. 1424697

Lieferzeit auf Anfrage
AMC CYL HSK-A 63 M10x125 L1=152, Upínače nástrojů
  • Adaptéry závitové stopky, válcové
  • Řada: Adaptéry závitové stopky, válcové
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
  • Závit v upínacím průměru: M10
  • Projekční délka: 151 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,005 mm měřeno od kuželu k D1
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Técnica Adaptador vástago roscado, cilíndrico
Serie Adaptador vástago roscado, cilíndrico
Interfaz del portaherramientas HSK-A 63
Portaherramientas estándar DIN ISO 12164-1
Perno de apriete con rosca G M10
D2 [mm] 18.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 151 mm / 5.9"
L4 [mm] 125.0
Peso [kg] 0.95
Resistente a la refrigeración

Modelo
Para la sujeción de fresadoras atornilladas

Concentricidad
≤ 0.005 mm medido desde el cono hasta D1

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta