arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ER 25 P SK 50x100 Illustrazione simile

ER 25 P SK 50x100

Portapinze di precisione ER

Ident.-Nr. 1349328

Auf Lager
ER 25 P SK 50x100, Portautensili
  • Portapinze di precisione ER
  • Serie: Portapinze di precisione ER
  • Attacco portautensile: SK 50
  • Lunghezza di proiezione: 100 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x DLa concentricità di ≤ 0,003 mm con 2,5 x D è garantita dai porta pinze di precisione ER e da una coppia definita
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
La fornitura comprende: Include la ghiera di bloccaggio
Tecnologia Portapinze di precisione ER
Serie Portapinze di precisione ER
Attacco portautensile SK 50
Portautensile standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Dimensione di serraggio ER ER 25
Diametro di serraggio min. D1 [mm] 1.0
Diametro di serraggio max. D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 44.0
D3 [mm] 44.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 100 mm / 3.9"
Lunghezza di proiezione L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 24.0
L5 [mm] 80.9
G M18x1.5
Peso [kg] 3.365
A tenuta stagna Sì

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
La concentricità di ≤ 0,003 mm con 2,5 x D è garantita dai porta pinze di precisione ER e da una coppia definita

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 AD/AF
I fori per forma AF sono sigillati per il trasporto

Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta