ER 40 P JIS-BT 50x100
ER Präzisions-Spannzangenfutter
Ident.-Nr. 1349248
ER 40 P JIS-BT 50x100, Werkzeughalter
- ER Präzisions-Spannzangenfutter
- Baureihe: ER Präzisions-Spannzangenfutter
- Werkzeughalterschnittstelle: JIS-BT 50
- Auskraglänge: 100 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm bei 2,5 x DDie Rundlaufgenauigkeit von ≤ 0,003 mm bei 2,5 x D unter Verwendung der ER Präzisions-Spannzangen und einem definierten Drehmoment
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
| Technologie | ER Präzisions-Spannzangenfutter |
|---|---|
| Baureihe | ER Präzisions-Spannzangenfutter |
| Werkzeughalterschnittstelle | JIS-BT 50 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| ER Spanngröße | ER 40 |
| Min. Spanndurchmesser D1 [mm] | 4.0 |
| Max. Spanndurchmesser D1 [mm] | 26.0 |
| D2 [mm] | 62.0 |
| D3 [mm] | 62.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 100 mm / 3.9" |
| Auskraglänge L1 [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 29.0 |
| L5 [mm] | 62.0 |
| G | M28x1.5 |
| Gewicht [kg] | 4.43 |
| Kühlmitteldicht | ja |
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
Die Rundlaufgenauigkeit von ≤ 0,003 mm bei 2,5 x D unter Verwendung der ER Präzisions-Spannzangen und einem definierten Drehmoment
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD/JF
Bohrungen für Form JF bei Lieferung verschlossen
Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Lieferumfang
Inklusive Spannmutter
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich