arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ER 16 SK 40x100 Abbildung ähnlich

ER 16 SK 40x100

ER Spannzangenfutter

Ident.-Nr. 263391

Auf Lager
ER 16 SK 40x100, Werkzeughalter
  • ER Spannzangenfutter
  • Baureihe: ER Spannzangenfutter
  • Werkzeughalterschnittstelle: SK 40
  • Auskraglänge: 100 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,008 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Lieferumfang: Inklusive Spannmutter
Technologie ER Spannzangenfutter
Baureihe ER Spannzangenfutter
Werkzeughalterschnittstelle SK 40
Werkzeughalternorm DIN ISO 7388-1 AD/AF
ER Spanngröße ER 16
Min. Spanndurchmesser D1 [mm] 1.0
Max. Spanndurchmesser D1 [mm] 10.0
D2 [mm] 28.0
D3 [mm] 28.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 100 mm / 3.9"
Auskraglänge L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 17.5
L5 [mm] 80.9
G M11x1
Gewicht [kg] 1.12
Kühlmitteldicht ja

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,008 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung verschlossen

Längenverstellschraube
Mit Gewinde für eine Einstellschraube zur axialen Längenverstellung, aber ohne Einstellschraube

Lieferumfang
Inklusive Spannmutter

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich