ER16 CAT40x6"
ER Spannzangenfutter
Ident.-Nr. 1389037
ER16 CAT40x6", Werkzeughalter
- ER Spannzangenfutter
- Baureihe: ER Spannzangenfutter
- Werkzeughalterschnittstelle: CAT 40
- Auskraglänge: 152.4 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,008 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
Serie | Porta pinze ER |
---|---|
D2 [mm] | 28.0 |
D3 [mm] | 28.0 |
L4 [mm] | 17.5 |
L5 [mm] | 133.35 |
Tecnologia | Porta pinze ER |
Attacco portautensile | CAT 40 |
Diametro di serraggio max. D1 [mm] | 10.0 |
Portautensile standard | ASME B5.50 |
Diametro di serraggio min. D1 [mm] | 1.0 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm] | 152.4 |
Peso [kg] | 1.01 |
Dimensione di serraggio ER | ER 16 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 152,4 mm / 6.0" |
Concentricità
< 0,008 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione di refrigerante conformemente a ASME B5.50
I fori per forma AF sono sigillati per il trasporto
Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta