iTENDO² easy connect
Ident.-Nr. 1484494
- Baureihe: iTENDO²
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Enthält keinen iTENDO² Werkzeughalter. Bitte iTENDO² mit passender Maschinenschnittstelle separat bestellen.
Technische Details
Technologie | Sensorischer Werkzeughalter, Komponenten und Zubehör |
---|---|
Baureihe | iTENDO² |
Analogausgabe [V] | 10 |
Datenrate [Hz] | 100 |
Speicherplätze | 64 (Vorwahl iTENDO²) |
Ausführung
Mit iTENDO² easy connect kann der iTENDO² über eine I/O-Schnittstelle mit der Maschine verbunden werden und die Messdaten vom iTENDO² werden mit 100 Hz auf einer Analogschnittstelle bereitgestellt. Somit können übergeordnete Systeme wie die Maschine oder eine vorhandene Prozessüberwachung das Signal des iTENDO² verarbeiten.
Konfiguration erfolgt über iTENDO² pad.
Individuell
Einfache Anbindung des smarten Werkzeughalters iTENDO² an die Maschine
Erweiterte Datenerhebung - „closest to the part“ für Ihr vorhandenes System
Hohe Datenqualität - durch direkte Aufnahme von Prozessdaten am letzten nicht verschleißbaren Teil
Lieferumfang
iTENDO² pad, Wireless Receiver für den Maschinenraum zum Verschrauben, 15-m-Kabel, Schaltschrankmodul Connect Box